30HL-BSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Kulowy dźwignik śrubowy
Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Inverted Keyed, High Lead, 30 ton Udźwig, 32:1 Przełożenie, Standard Threaded End
Maks. długość skoku
Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
Konfiguracja dźwignika
- Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
- Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
- Wymaga mniejszej mocy silnika
- Większa dokładność pozycjonowania